Publicar produtos
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze
National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    National Guard L700RX16X10 L-700-Rx-16X10 Self Attach Louver Steel 16 x 10", 10" Height, Bronze

    Traduzido por Google,

    Este é anexar aço veneziana. O comprimento do produto é 10. A largura do produto é 16. O país de origem é Estados Unidos.

    • Este é anexar aço veneziana
    • O comprimento do produto é 10
    • País de origem é Estados Unidos

    Como destaque na Amazon.com

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNational-Guard-Products-L-700-RX-Louver-16x10
    • Familia de productoLite Kits and Louvers
    • Grupo de produtosL-700-RX
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-05
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)10
    • Largura (polegadas)16
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Grelhas
    • Nome UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Código CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Número OmniClass23-17 11 11 25 21
    • Título OmniclassDoor Louvers