Publicar produtos
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors
    Chemelex

    Pyrotenax 2 Hour Fire Rated Multiple Power Conductors

    Traduzido por Google,

    As soluções de fiação inorgânica multicondutora Pyrotenax MI oferecem a mais ampla gama de cabos multicondutores aprovados do setor, proporcionando desempenho intransigente de circuitos críticos de segurança de vida em caso de incêndio. Fabricado na América do Norte com a mais ampla gama de produtos do setor de cabos monocondutores e multicondutores, mais de 60 anos de experiência e 30 milhões de pés de sistemas de desempenho superior comprovados instalados em todo o mundo, protegendo ocupantes e socorristas quando eles mais precisam. Garantia estendida vitalícia disponível.

    Aplicações típicas de proteção contra incêndio incluem fiação para bombas de incêndio, geradores de emergência, elevadores de bombeiros e ventiladores de extração de fumaça.
    Outras aplicações incluem a modernização de alimentadores de energia elétrica em edifícios comerciais quando é necessária maior amperagem.

    O cabo PYROTENAX com classificação de resistência ao fogo de duas horas é confiável e versátil, ao mesmo tempo em que fornece o máximo em segurança e proteção de circuitos elétricos. A solução líder do setor com a menor pegada elimina a necessidade de conduítes adicionais, concreto, gesso cartonado ou caixas de suporte verticais. Zero fumaça, zero propagação de chamas e zero contribuição de combustível. Até 80% de economia de espaço em comparação com sistemas convencionais de conduítes e fios.

    Especificação
    • Fire-RatED WIRING SYSTEMS (U.S.)
      MINERAL INSULATED (MI) CABLE

      This specification is dated 05/01/2022 and supersedes all previous versions.

      For detailed design information, please contact your local representative, our website at nVent.com/PRYOTENAX or nVent Thermal Technical Support 800-545-6258.

      General

        summary

        1. Furnish and install a complete UL Listed wiring system consisting of specified wiring cable, components, and accessories listed specifically for use with the system.

        ANSI / UL 2196 "Tests for Fire Resistive Cables”

        1. CSA C22.2#124

        ULC Fire Resistance Directory

        1. SUBMITTALS
          1. Provide product data for each cable type.
          2. Provide manufacturer’s Installation Instructions: Indicate application conditions and limitations of use stipulated by product testing agency specified under Regulatory Requirements.
        2. QUALIFICATIONS
          1. Supplier: Company specializing in manufacturing products specified in Section 16, Electrical.
          2. Supplier to have more than 30 years’ experience in manufacturing products in North America
          3. Supplier to have more than 30 million feet of product installed in North America
        3. REGULATORY REQUIREMENTS
          1. Conform to requirements of ANSI/NFPA 70.
          2. Conform to requirements of the Electrical Circuit Protective System listing in the UL Fire Resistance Directory.
          3. Furnish products listed by Underwriters Laboratories as suitable for the purpose specified.
        4. WARRANTYWhen warranties are required, verify with Owner's counsel that warranties stated in this article are not less than remedies available to Owner under prevailing local laws.For more detailed information on PYROTENAX's Product Warranty, see www.nvent.com/PYROTENAX.As a demonstration of quality, PYROTENAX, a brand of nVent offers a Lifetime extended warranty on all cable and components manufactured. Contractor (or PYROTENAX's field technician) must perform a system test as outlined in PYROTENAX's installation manual. The warranty being offered is required to be published on manufacturer's website.
          1. Manufacturer's Warranty: Provide Owner a product warranty for fire-rated wiring products described below.
            • Contractor must complete insulation resistance testing prior to Commissioning and maintain records of test results.
            • Warranty Period for Wiring Cable: Lifetime from date of Sale.
            • Warranty information must be published on manufacturer's website.
        5. PRODUCTS

        FIRE-RATED WIRING CABLE

        1. 2-hour fire-rated Mineral Insulated (Pyrotenax MI) cables shall be acceptable.
        2. The wiring cable and splices and tees shall be listed in the UL Fire Resistance Directory.
        3. Mineral Insulated wiring Type MI cable shall have:
          1. Description: ANSI/NFPA 70, Type MI

        Conductor: solid high conductivity copper

        1. Insulation Voltage Rating: 600 volts

        Cable Temperature Rating: 90 degrees C

        1. Termination Temperature Rating: 90 degrees C

        Insulation Material: magnesium oxide

        1. Sheath Material: seamless soft-drawn copper

        Fire Rating: complete cable system shall have a 2-hour fire rating as listed and classified by Underwriters Laboratories, Inc. Contractor shall have a minimum of 10 years of experience in the installation of such systems.

        1. components
          1. Mineral Insulated cable components shall be cCSAus Certified.
          2. Mineral Insulated cable terminations shall consist of nVent:
            1. Pyrotenax Model PyroPak (Installation Sheet H58872) or

        Pyrotenax Model QuickTerm Termination (Installation Sheet H58264 or

        1. H58290) System Startup

        EXAMINATION

        1. Verify that the factory installed temporary end seals are intact.
        2. Verify that no moisture has entered cable insulation.

        End of Section

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicanvent-thermal-008-PyrotenaxMC
      • Familia de productoPyrotenax
      • Grupo de produtosFire Rated Wiring
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-03-13
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalCobre
      • Material secundárioIsolamento
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
      • Classificação IFCDistribuição elétrica
      • Código ETIMEC001951
      • Nome ETIMLow voltage cable system