Publicar produtos
Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)

Traduzido por Google,

Kit de Conexão RayClic

O sistema de conexão Raychem RayClic é um conjunto de kits de conexão simples, rápido e confiável, desenvolvido para cabos de aquecimento autorreguláveis ​​selecionados das linhas Raychem XL-Trace, IceStop e HWAT. Não são necessários sopradores térmicos nem decapagem de fios, pois a conexão elétrica é feita por meio da tecnologia de deslocamento de isolamento.

Especificação
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 20 A

    Max Exposure Temperature: 65 °C

    Voltage Rating: 240 - 240 V

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraychem-rayclic-eu
  • Familia de productoRaychem Europe
  • Grupo de produtosHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPolicarbonato
  • Material secundárioOutro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Código ETIMEC002063
  • Nome ETIMAccessories for heating cables
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_72_97_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectrical connection boxes
  • Número OmniClass23-35 33 15
  • Título OmniclassElectrical Junction Boxes

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States