Publicar produtos
Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector
Chemelex

Raychem TraceTek Fast Fuel Sensor Probe with Leader Cable and Metal Connector

Traduzido por Google,

Sonda de sensor de combustível de uso rápido com cabo guia e conector metálico.

O sensor de combustível rápido Raychem TraceTek TT-FFS-WR é uma gama de sondas de ação rápida aprovadas pela norma FM7745 (100 mm e 250 mm) projetadas para detectar combustível de hidrocarbonetos flutuando na água, espalhando-se em uma superfície plana ou acumulando-se em um reservatório. A sonda ignora a água, mas detecta uma fina película de combustível flutuando na superfície. Frequentemente utilizado para monitoramento de geradores de reserva e suprimentos de combustível em ambientes internos.

Especificação
  • Features

    • Fast response to small amount of fuel, resets for multiple uses
    • Simple and fast to install, suitable for installation in CID1 (Zone 0) with appropriate safety barrier (small, lightweight, easily tested)
    • Easy to design, compatible with all Raychem TraceTek alarm and locating modules: intermix up to 3 FFS probes with TT5000 sensor cable, for hybrid cable and probe systems

    Specifications

    Detection: Fuel

    Detection Method: Raychem Conductive-Polymer Technology

    Model: Fast Fuel Sensor

    Operating Temperature: -40 - 185 °F

    Suitable for Outdoor Installation: No

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaraychem-tracetek-tt-ffs
  • Familia de productoRaychem North America
  • Grupo de produtosLeak Detection Systems
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-18
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)11.6
  • Largura (polegadas)1
Relacionado
  • Material principalPolipropileno
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)0.46
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Sensores
  • Código ETIMEC001588
  • Nome ETIMElectronic switch

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States