Publicar produtos
KNX - Presence detector
KNX - Presence detector
KNX - Presence detector
KNX - Presence detector
KNX - Presence detector
    JUNG

    KNX - Presence detector

    4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Dois modos de operação em um dispositivo

    Um dispositivo compacto com uma função dupla: o novo detector de movimento / presença para comutação automática da iluminação, dependendo da luminosidade e do movimento. É persuasivo devido às suas excelentes propriedades de detecção (faixa de detecção de 360°) em alturas de montagem de até seis metros.

    O detector de movimento/presença possui três sensores PIR independentes para detecção de movimento. Cada um desses sensores é atribuído a uma faixa ativada individualmente (cada um com um ângulo de detecção de 120°). Além disso, a faixa de detecção pode ser consideravelmente estendida agrupando até cinco dispositivos. Portanto, é possível adaptar o dispositivo às condições do ambiente ou à aplicação específica. Devido ao sensor de brilho integrado, o dispositivo também pode ser usado como interruptor crepuscular.

    Entre em contato com a JUNG

    Especificação
    • Motion and presence detector with integrated relay switch
      including IR remote control ref.-no.: DWPM FB IR K


      Intended use:

      Automatic switching of lighting depending on the heat motion and ambient brightness
      Indoor ceiling mounting, surface-mounted

      Product characteristics:

      • 2-point light control
      • Functions settable with IR remote controls
      • Restriction of the detection field by switching off individual sensors or push-on cover
      • Operation with IR remote control, 2-wire extension or installation button
      • Teach function for adjustment of the brightness threshold, in combination with IR remote controls
      • Switch-off warning
      • Short-time operation, e.g. to activate acoustic signal transmitters
      • Display LEDs
      • Presence simulation
      • Function as twilight switch
      • Dynamic run-on time
      • Extension of the detection area through parallel switching of multiple devices

      Colours:

      • white
      • aluminium (lacquered)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaknx_presence_detector
    • Familia de productoSwitches and Sockets
    • Grupo de produtosBuilding Automatisation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-03-23
    • Número de edição3
    • Altura (mm)66
    • Largura (mm)103
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Sensores
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Código ETIMEC000133
    • Nome ETIMMovement sensor complete
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
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
    Produtos parecidos