Publicar produtos
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
nVent RackChiller In-Row 45
    nVent

    nVent RackChiller In-Row 45

    Traduzido por Google,

    Resfriamento inteligente de precisão para data centers

    O refrigerador de água gelada nVent SCHROFF RackChiller In-Row 45 foi projetado para gerenciar os requisitos críticos de resfriamento de servidores e racks de rede. O sistema de resfriamento é integrado a uma estrutura móvel Varistar CP para conexão lado a lado ideal ao Varistar CP ou racks de terceiros. O cooler vem com portas dianteiras e traseiras perfuradas. Isso permite uma integração perfeita em fileiras de racks com contenção de corredor quente ou frio. Os ventiladores integrados movem o ar quente de exaustão do corredor quente através de um trocador de calor ar-água, onde o calor é transferido para um circuito de água. O ar é então fornecido ao corredor frio em direção ao equipamento. As unidades podem ser dimensionadas de forma ideal para atender aos requisitos individuais de densidade de embalagem e redundância.

    Especificação
    • Features & Benefits

      • Fans, power supplies, controller and control valve all are hot-swappable.
      • 7” high resolution touch screen interface.
      • Integrated casters and levelling feet for simple reconfiguration of rows.
      • Hydraulic connection and cabling through top or bottom panel.
      • Automatic fan speed and valve opening control.
      • Standard Dimensions: 300W / 2000H. Version in 1000D and 1200D available; other dimensions upon request.
      • Ideal for hot Aisle Containment.
      • Maximum availability and quick repair.
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures.
      • Combination with direct to chip liquid cooling.
      • Modular standard - easy to adapt to individual requirements.
      • Minimal planning outlay / short setup time.
      • Minimum changes between In-Row and LHX (In-Rack) design - simplifies planning, layout and specification.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaRackChiller-In-Row-45
      • Familia de productonVent Data Center Solutions
      • Grupo de produtosIn-Row Coolers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-02-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
      • Código ETIMEG015220
      • Nome ETIMHeat exchangers
      • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38
      • Uniclass 2015 DescriçãoCalorifiers and plate heat exchangers
      • Código CSI MasterFormat 201427 21 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Data Communications Network Equipment
      • Número OmniClass23-27 23 00
      • Título OmniclassHeat Exchangers