Publicar produtos
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
nVent RackChiller RDHX PRO
    nVent

    nVent RackChiller RDHX PRO

    Traduzido por Google,

    As unidades de resfriamento de água gelada RDHX PRO são projetadas para fornecer resfriamento localizado e com eficiência energética em data centers, apresentando componentes sem ferramentas e hot-swap para máximo tempo de atividade e facilidade de manutenção, criando vida útil mais longa e garantindo a produtividade do cliente.
    Projetado para HPC e resfriamento com água quente, permite resfriamento gratuito sob determinadas temperaturas ambientes, durante todo o ano.

    Especificação
    • Features

      • Supports 3rd party racks
      • Cooling Capacity (800 W version)
        – 78 kW @ supply water 14°C and air supply 24°C
        – 44 kW @ supply water 24°C and air supply 27°C
      • 4 different models in size 600 W and 800 W, 2000 H and 2200 H
        – other sizes upon request, e.g. 2450 H, 650 W - 750 W
      • Total depth of device incl. fans 281 mm
      • Door opening angle > 90 degrees with integrated door stop
      • Air temperature, air humidity, water temperature, water flow, water pressure sensors (optional)
      • Leak detection sensors built-in (optional)
      • Toolless, hot-swappable fans, PSUs and main controller, no opening of door required
      • 7" touch panel display with new User Interface
      • Connectivity: Ethernet, Web Interface, SNMP v3, Modbus TCP and RTU, Redfish
      • Integrated condensate pump (optional, only needed when topfeed)

      Benefits 

      • Maximum availability and quick repair
      • Designed for efficient operation at increased facility water temperatures
      • Combination with direct to chip liquid cooling
      • Modular standard easy to adapt to individual requirements
      • Minimal planning outlay/short setup time
      • No need to open the door while servicing fans screws cannot be dropped or lost on the data center floor as they are attached to the module.
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaRackChiller-RDHX-Pro
      • Familia de productonVent Data Center Solutions
      • Grupo de produtosRear Door Heat Exchangers
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2025-02-18
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço
      Classificação
      • Categoria BIMobjectAVAC - Permutador de calor
      • Código ETIMEG015220
      • Nome ETIMHeat exchangers
      • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_38
      • Uniclass 2015 DescriçãoCalorifiers and plate heat exchangers
      • Código CSI MasterFormat 201423 57 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Heat Exchangers for HVAC
      • Número OmniClass23-27 23 00
      • Título OmniclassHeat Exchangers