Publicar produtos
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
CADDY Box Mounting Plate Assembly
    nVent

    CADDY Box Mounting Plate Assembly

    Traduzido por Google,
      A placa de montagem de caixa nVent CADDY com suporte lateral distante na linha de montagem de pinos aumenta a produtividade geral, a economia e a segurança no local de trabalho. Para máxima flexibilidade, os conjuntos são configurados com as combinações mais comuns de caixa e anel de lama. A linha também é oferecida em caixas padrão e abertas, bem como em anéis de lama de profundidade fixa ou ajustável de gangue simples e dupla. Quando pareado com a caixa de fundo aberto nVent CADDY, o conjunto é ideal para instalações pré-fabricadas onde dispositivos, conexões e cabos são instalados para concluir de forma rápida e fácil as conexões de fiação de maquiagem, sem a necessidade de soltar ou trabalhar através do anel de lama.
    Especificação
      • Snap-on installation to Heavy Duty Telescoping Bracket allows for easy positioning along bracket
      • Can also be mounted directly to metal or wood studs
      • Innovative far side support allows bracket to be installed on virtually any stud depth and up to 3" wide studs
      • Extruded holes allow mounting of mud rings for both power and data applications
      • Key holes provide ease of installation and positive location when mounting boxes
      • Accepts vertically or horizontally mounted single and double gang adjustable mud rings
      • Box Lock tab secures box to bracket during assembly and allows mud ring to be removed following installation on the stud, providing easy frontal access to the inside of the box
      • Box Lock feature is ideal for prefab assemblies
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanvent-caddy-box-mounting-plate-assembly
    • Familia de productonVent CADDY
    • Grupo de produtosStud Wall & Standard Prefab Assemblies
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2025-02-20
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 15
    • Título OmniclassElectrical Junction Boxes