Publicar produtos
ERICO DT Panel Protectors
ERICO DT Panel Protectors
ERICO DT Panel Protectors
    nVent

    ERICO DT Panel Protectors

    Traduzido por Google,

    A série nVent ERICO DTX de dispositivos de proteção contra surtos (SPD) apresenta uma listagem cUL 1449 e fornece proteção premium contra transientes prejudiciais e correntes de surto, particularmente em locais Tipo 1 e Tipo 2. O design inovador permite a instalação na linha ou na carga dos painéis de serviço e elimina a necessidade de disjuntores (somente versão B).

    A série nVent ERICO DTX oferece opções para suportar uma classificação de surto de 120 - 240 kA por fase, que é bem adequada para locais de categoria C e ideal para aplicações incluindo entradas de serviço, distribuição, painéis de derivação, MCC, painéis de iluminação, HVAC e muito mais. A série nVent ERICO DTX também apresenta uma classificação de gabinete NEMA®-4X, tornando-a adequada para aplicações externas.

    Especificação
    • Please see our website for detailed information about the specifications of the individual products.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicanvent-erico-dt-panel-protectors
    • Familia de productonVent ERICO
    • Grupo de produtosSurge Protection
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Data de publicação2025-03-05
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Código ETIMEG000021
    • Nome ETIMEarthing, lightning and surge protection
    • Código CSI MasterFormat 201426 43 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Surge Protective Devices
    • Número OmniClass23-35 39 17
    • Título OmniclassSurge Protection Devices