Este padrão de layout usa o sistema de pavimentação permeável e verde projetado pela O2D ENVIRONNEMENT®:
• TTE® Multidrain Plus para preenchimento com pavimentação de concreto TTE® e para grama
• Um material de fundação fértil, com melhor drenagem e suporte de carga projetado para estacionamento de veículos leves (consulte as informações técnicas incluídas nas Especificações)
Um padrão de layout escalonado é empregado (dimensões da grade: 80 x 40 cm) e são fornecidas estruturas físicas de borda.
O padrão de layout consiste em uma pavimentação de cheque/preenchimento de grama graças à pavimentação de concreto TTE® e uma grama in situ. O sistema TTE® é modular: uma única estrutura de base acomoda diferentes opções de preenchimento (pavimentação/grama/brita).
A pavimentação de cheque/grama permite obter 50% de vegetação na superfície do estacionamento permeável.
Este padrão de layout também pode ser aplicado a vias de acesso de veículos leves ou vias de acesso de serviço de emergência (com o nível de carga adaptado das fundações).
Os sistemas verdes TTE® oferecem vários benefícios:
- Vantagens técnicas: ótima capacidade de carga e distribuição de carga (resistência de carga estática excepcional: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²), proteção ideal do sistema radicular da grama fornecida por uma espessura de parede celular de 14 mm e enchimento de substrato a um nível de -1 cm
- Aplicações: flexibilidade de desenho e adaptabilidade a aplicações associadas à versatilidade dos enchimentos
- Benefícios ambientais: conservação dos recursos hídricos, esverdeamento dos espaços, promoção da biodiversidade dos solos, redução do efeito ilha de calor urbana
As grelhas TTE® Multidrain Plus constituem um eco-material gerado por um sistema de reciclagem de alta qualidade, produzido a partir de resíduos domésticos reciclados (usando o sistema alemão DUAL). Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular. Os sistemas de revestimento permeável desenvolvidos pela O2D ENVIRONNEMENT são recomendados no âmbito de projetos de ecodesign, incorporando a infiltração natural das águas pluviais e a disponibilização de superfícies verdes.
Aplicações: estacionamentos permeáveis, estacionamentos verdes com grama e pavimentação
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |