Publicar produtos
Access road on checkerboard grass / paving stones - complete O2D system
Access road on checkerboard grass / paving stones - complete O2D system
Access road on checkerboard grass / paving stones - complete O2D system
Access road on checkerboard grass / paving stones - complete O2D system
Access road on checkerboard grass / paving stones - complete O2D system
Access road on checkerboard grass / paving stones - complete O2D system
Access road on checkerboard grass / paving stones - complete O2D system

    Access road on checkerboard grass / paving stones - complete O2D system

    4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este padrão de layout usa o sistema de pavimentação permeável e verde projetado pela O2D ENVIRONNEMENT®:
    • TTE® Multidrain Plus para preenchimento com pavimentação de concreto TTE® e para grama
    • Um material de fundação fértil, com melhor drenagem e suporte de carga projetado para estacionamento de veículos leves (consulte as informações técnicas incluídas nas Especificações)

    Um padrão de layout escalonado é empregado (dimensões da grade: 80 x 40 cm) e são fornecidas estruturas físicas de borda.

    O padrão de layout consiste em uma pavimentação de cheque/preenchimento de grama graças à pavimentação de concreto TTE® e uma grama in situ. O sistema TTE® é modular: uma única estrutura de base acomoda diferentes opções de preenchimento (pavimentação/grama/brita).

    A pavimentação de cheque/grama permite obter 50% de vegetação na superfície do estacionamento permeável.

    Este padrão de layout também pode ser aplicado a vias de acesso de veículos leves ou vias de acesso de serviço de emergência (com o nível de carga adaptado das fundações).

    Os sistemas verdes TTE® oferecem vários benefícios:
    - Vantagens técnicas: ótima capacidade de carga e distribuição de carga (resistência de carga estática excepcional: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²), proteção ideal do sistema radicular da grama fornecida por uma espessura de parede celular de 14 mm e enchimento de substrato a um nível de -1 cm
    - Aplicações: flexibilidade de desenho e adaptabilidade a aplicações associadas à versatilidade dos enchimentos
    - Benefícios ambientais: conservação dos recursos hídricos, esverdeamento dos espaços, promoção da biodiversidade dos solos, redução do efeito ilha de calor urbana

    As grelhas TTE® Multidrain Plus constituem um eco-material gerado por um sistema de reciclagem de alta qualidade, produzido a partir de resíduos domésticos reciclados (usando o sistema alemão DUAL). Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular. Os sistemas de revestimento permeável desenvolvidos pela O2D ENVIRONNEMENT são recomendados no âmbito de projetos de ecodesign, incorporando a infiltração natural das águas pluviais e a disponibilização de superfícies verdes.

    Aplicações: estacionamentos permeáveis, estacionamentos verdes com grama e pavimentação

    Especificação
    • Technical information on the fertile foundation material for light vehicle parking with a grass/paver infill

      Composition :
      •  15 cm thickness: TP GREEN soil and stone foundation material
           o 75% crushed material of particle size 20/40 mm
           o 25% organic substrate (topsoil/washed sand/compost) of particle size 0/10 mm
      •  3 cm thickness: LP GREEN fertile bedding course
       o 60% crushed material of particle size 4/6 mm
           o 20 % topsoil/loam mixture of particle size 0/10 mm
           o 20% sand of particle size 0/4 mm

      Prepared base/sub-base (-23 cm in relation to level 0):
      •  The requisite permeability below this foundation system is such that K > 10-6 m/s
      •  The load-bearing level required is such that EV2 > 60 MPa (EV2/EV1 < 2)
      •  We recommend the installation of a permeable anti-contaminant geotextile membrane

      This fertile foundation material composition ensures both load-bearing and drainage capabilities, and provides the requisite nutrients for the effective rooting of grass. It is recommended that the thickness of the sub-base (for example, 20/40 mm crushed drainage gravel) should be adjusted and/or any other facility should be incorporated, if the natural ground surface does not possess the requisite infiltration properties, or for the satisfaction of project design requirements. The load-bearing level should be appropriate to the intended application.

      Technical information on TTE® grid

      Product name:
      TTE® MultidrainPlus grid

      Material:
      100% recycled and recyclable domestic mixed plastic – German DUAL system

      Dimensions:
      Approximate dimensions: length 80 x width 40 x height 6 cm (+/- 2mm), comprised of 32 cells of dimensions 8 x 8 cm (1 m² = 3.125 grids)

      Colouring of grids:
      Anthracite grey (variable)

      Weight - unladen:
      Approximately 9 kg/grid, or approximately 28 kg/m² unladen

      Weight – pre-grassed:
      Approximately 22 kg/grid, or approximately 69 kg/m² pre-grassed

      Surface finish:
      Anti-slip ribs of thickness 2 mm

      Underside:
      T-profile support width of approximately 4.2 cm – 1.5 cm assembly joint on either side

      Static load resistance:
      10 Newtons/mm² (equivalent to 1,000 tonnes/m²)

      Puncture resistance:
      > 100 kN on a surface of diameter 20 cm (compliant for emergency service roadways) – GINGER CEBTP certification

      Axle loading:
      20 tonnes (147 kN)/unit of 4 unladen cells (20 x 20 cm) – Certified by the TÜV SUD (official German certification organization)

      Technical information on TTE® concrete paving

      Product name:
      TTE® concrete paving

      Dimensions:
      Length 7.4 x width 7.4 x height 4.9 cm

      Colours available:
      Grey, red, anthracite, yellow stone, brown, white, green, blue, pink

      Weight:
      615 g/paving stone

      Infill recommendation (unfilled grid)

      Grassing in situ:
      Pre-seeded substrate O2D SR GREEN®

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacheck-grass-paving-stones-access-road
    • Familia de productoComplete Systems
    • Grupo de produtosPermeable Access roads for light vehicules
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioOrgânico
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaving systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 01 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Rigid Paving Surface Treatment
    • Número OmniClass23-11 21 17
    • Título OmniclassPaving Blocks
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa América do Sul América do Norte Oceânia África
    Belgium
    French Guiana
    Guadeloupe
    New Caledonia
    Reunion
    France
    Martinique
    Wallis and Futuna
    Luxembourg
    Saint Pierre and Miquelon
    Switzerland