As grelhas TTE® são um pavimento permeável que permite a infiltração natural da água da chuva em superfícies destinadas à circulação de veículos e pessoas.
A O2D ENVIRONNEMENT desenvolveu sistemas verdes e de base mineral para a implantação de vagas de estacionamento permeáveis, vias de acesso a estacionamentos com drenagem melhorada, estacionamentos gramados, estacionamentos pavimentados ou de cascalho com drenagem melhorada, vias verdes de acesso para serviços de emergência, passarelas permeáveis para pedestres acessíveis a PRM , pátios internos, etc.
Vantagens técnicas das grades TTE®:
- Resistência e distribuição de cargas
Excepcional resistência à carga estática: 10 Newtons/mm² (equivalente a 1.000 toneladas/m²). Ótima distribuição de carga lateral fornecida pela estrutura das grades, seu sistema de montagem e a grande superfície de contato com o solo.
- Versatilidade de preenchimentos em uma única estrutura de fundação
Flexibilidade de design para layouts que incorporam considerações de uso e preferências de paisagismo: 100% verde, gramado com superfícies de piso pavimentadas, pavimentação quadriculada/gramado, etc.
- Proteção da grama
Espessura de parede celular de 14 mm e enchimento recomendado até um nível de -1 cm para a proteção ideal da estrutura radicular da grama.
Benefícios ambientais:
- Conservação dos recursos hídricos
- Redução do efeito ilha de calor urbana
- Propício para a biodiversidade dos solos
Formulários:
- Estacionamentos verdes
- Vagas de estacionamento pavimentadas permeáveis
- Vagas de estacionamento em cascalho permeável
- Vias permeáveis de acesso para veículos leves
- Estradas verdes de acesso ao serviço de emergência
- Vagas de estacionamento permeáveis acessíveis por PRM
- Pedestres ou ciclovias
Cada sistema desenvolvido pela O2D ENVIRONNEMENT é composto por uma cobertura de base (grades TTE®), um preenchimento e uma composição de fundação adequada.
• Sistema TTE MULTIDRAIN: grelhas TTE® para relva + materiais de fundação férteis
• Sistema O2D GREEN: grades TTE® pré-gramadas + materiais de fundação férteis
• Sistema O2D PAVE: grades TTE® para preenchimento de pavimentação + materiais de fundação mineral
• Sistema O2D MINERAL: grades TTE® para preenchimento de cascalho + materiais de fundação mineral
Um material genuinamente verde, as grelhas TTE® são produzidas a partir de resíduos domésticos reciclados, utilizando o sistema alemão DUAL. Este material representa o resultado de um sistema de reciclagem de alto nível, desde a coleta de embalagens domésticas até o processamento industrial. Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular.
O sistema TTE® é recomendado no contexto de projetos de desenvolvimento que incorporem a gestão sustentável das águas pluviais. Ele fornece uma alternativa para superfícies porosas, lajes de fundação de concreto verde ou lajes de pavimentação com crescimento de plantas entre as juntas. Este sistema foi desenvolvido especificamente para o acabamento de estacionamentos permeáveis e verdes e vias de acesso. O sistema TTE® fornece uma resposta técnica aos ditames de suporte de carga, infiltração e sustentabilidade a longo prazo da grama, garantindo uma integração bem-sucedida da paisagem graças à versatilidade dos preenchimentos.
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |