Este padrão de layout para estacionamento dedicado a famílias usa o sistema de pavimentação permeável da via O2D PAVE® projetado pela O2D ENVIRONNEMENT®:
• Grade TTE® Multidrain Plus para preenchimento com pavimentação de concreto TTE®
• Um material de fundação reforçado com drenagem e suporte de carga projetado para estacionamento de veículos leves (consulte as informações técnicas incluídas nas Especificações)
Um padrão de layout escalonado é empregado (dimensões da grade: 80 x 40 cm) e são fornecidas estruturas físicas de borda.
A marcação do logotipo da Família é feita com pavimentação de concreto de cor branca TTE® sobre fundo de pavimentação rosa. As dimensões deste espaço de estacionamento específico são: 522,5 cm (comprimento) x 300 cm (largura). É possível ajustar as dimensões das vagas de estacionamento modificando o posicionamento das linhas pavimentadas, ou adicionando/retirando módulos de grade.
O sistema TTE® é modular: uma única estrutura de base acomoda diferentes opções de preenchimento (pavimentação/grama/brita).
O sistema O2D PAVE® oferece vários benefícios:
- Vantagens técnicas: ótima capacidade de carga e distribuição de carga (excepcional resistência à carga estática: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²)
- Aplicações: flexibilidade de desenho associada à versatilidade dos preenchimentos (pavimentação disponível em nove cores para a formação de marcações, opção pela combinação de preenchimentos pavimentados/grama/brita) e baixa manutenção (recolha de folhas de outono)
- Benefícios ambientais: conservação dos recursos hídricos e redução do efeito ilha de calor urbana
As grelhas TTE® Multidrain Plus constituem um eco-material gerado por um sistema de reciclagem de alta qualidade, produzido a partir de resíduos domésticos reciclados (usando o sistema alemão DUAL). Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular. Os sistemas de revestimento permeável desenvolvidos pela O2D ENVIRONNEMENT são recomendados no âmbito de projetos de ecodesign, incorporando a infiltração natural das águas pluviais e a disponibilização de superfícies verdes.
Aplicações: lugares de estacionamento com drenagem melhorada, lugares de estacionamento permeáveis, lugares de estacionamento pavimentados com drenagem melhorada, lugares de estacionamento pavimentados permeáveis, acessibilidade PRM, parque de estacionamento específico para famílias
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |