O sistema pré-relvado O2D GREEN® e o sistema TTE® Multidrain Plus para relva constituem uma combinação de grelhas de suporte TTE® Multidrain Plus , enchimento de relva e materiais de fundação férteis de suporte de drenagem melhorados.
Este piso permeável permite a implantação de estacionamentos verdes permeáveis, estacionamentos gramados permeáveis, vias gramadas de acesso de emergência, vias verdes permeáveis, praças e pátios internos. O sistema pré-gramado O2D GREEN® ou o sistema TTE® Multidrain Plus para gramagem combinam a permeabilidade com a sustentabilidade a longo prazo da grama.
Os sistemas verdes TTE® oferecem vários benefícios:
- Vantagens técnicas: ótima capacidade de carga e distribuição de carga (resistência de carga estática excepcional: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²), proteção ideal do sistema radicular da grama fornecida por uma espessura de parede celular de 14 mm e enchimento de substrato a um nível de -1 cm
- Aplicações: flexibilidade de desenho e adaptabilidade a aplicações associadas à versatilidade dos enchimentos (com uma estrutura de base única para diferentes enchimentos de relva, pavimentação ou gravilha/opção para a formação de marcações ou superfícies de piso)
- Benefícios ambientais: conservação dos recursos hídricos, esverdeamento dos espaços, promoção da biodiversidade dos solos, redução do efeito ilha de calor urbana
As grelhas TTE® Multidrain Plus constituem um eco-material gerado por um sistema de reciclagem de alta qualidade, produzido a partir de resíduos domésticos reciclados (usando o sistema alemão DUAL). Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular. Os sistemas de revestimento permeável desenvolvidos pela O2D ENVIRONNEMENT são recomendados no âmbito de projetos de ecodesign, incorporando a infiltração natural das águas pluviais e a disponibilização de superfícies verdes.
Aplicações: estacionamentos com drenagem melhorada, estacionamentos permeáveis, estacionamentos com drenagem melhorada, estacionamentos verdes, estacionamentos gramados, praças permeáveis e verdes e pátios internos
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |