Os sistemas verdes para vias de acesso aos bombeiros (sistema pré-relvado O2D GREEN® e sistema TTE® Multidrain Plus para relva) constituem uma combinação de grelhas de suporte TTE® Multidrain Plus , enchimento de relva e materiais férteis de suporte de drenagem reforçados, adaptados às tráfego de caminhões de bombeiros.
Este piso permeável permite a implantação de vias de acesso de emergência gramadas ou permeáveis com mistura de grama e pavimentação. O sistema pré-gramado O2D GREEN® ou o sistema TTE® Multidrain Plus para gramagem combinam a permeabilidade com a sustentabilidade a longo prazo da grama.
Um padrão de layout chevron é empregado (dimensões da grade: 80 x 40 cm), e são fornecidas estruturas físicas de borda.
As vias de acesso para serviços de emergência têm uma largura padrão de 400 cm. Naturalmente, é possível que as dimensões sejam adaptadas.
Os sistemas verdes TTE® oferecem vários benefícios:
- Vantagens técnicas: ótima capacidade de carga e distribuição de carga (resistência de carga estática excepcional: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m² | Resistência à perfuração > 100 kN em uma superfície de 20 cm de diâmetro), proteção ideal do sistema radicular de relva proporcionada por uma espessura de parede celular de 14 mm e enchimento de substrato a um nível de -1 cm
- Aplicações: flexibilidade de desenho e adaptabilidade a aplicações associadas à versatilidade dos enchimentos (com uma estrutura de base única para diferentes enchimentos de relva, pavimentação ou gravilha/opção para a formação de marcações ou superfícies de piso)
- Benefícios ambientais: conservação dos recursos hídricos, esverdeamento dos espaços, promoção da biodiversidade dos solos, redução do efeito ilha de calor urbana
As grelhas TTE® Multidrain Plus constituem um eco-material gerado por um sistema de reciclagem de alta qualidade, produzido a partir de resíduos domésticos reciclados (usando o sistema alemão DUAL). Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular. Os sistemas de revestimento permeável desenvolvidos pela O2D ENVIRONNEMENT são recomendados no âmbito de projetos de ecodesign, incorporando a infiltração natural das águas pluviais e a disponibilização de superfícies verdes.
Aplicações: estradas verdes de acesso aos serviços de emergência, estradas verdes de acesso aos bombeiros, estradas permeáveis de acesso aos serviços de emergência, estradas permeáveis de acesso aos bombeiros
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |