O material de fundação fértil O2D para estacionamento de veículos leves é recomendado no contexto do desenvolvimento de vagas verdes permeáveis.
Este material de fundação, recomendado pela O2D ENVIRONNEMENT, é composto por misturas de leito de estrada triturado e matéria orgânica. As características técnicas deste material de fundação fértil foram definidas em conjunto com o revestimento de piso permeável TTE®: grelhas TTE® para relva in situ (TTE MULTIDRAIN) ou grelhas TTE® pré-relvada (O2D GREEN).
Composição recomendada de material de fundação fértil:
• 15 cm de espessura: TP GREEN solo e material de fundação de pedra
o 75% de material triturado com tamanho de partícula 20/40 mm
o 25% de substrato orgânico (topsoil/areia lavada/composto) de tamanho de partícula 0/10 mm
• 3 cm de espessura: leito fértil LP GREEN
o 60% de material triturado com tamanho de partícula 4/6 mm
o 20% de mistura de solo superficial/marga com tamanho de partícula 0/10 mm
o 20% de areia de tamanho de partícula 0/4 mm
Base/sub-base preparada (-23 cm em relação ao nível 0):
• A permeabilidade necessária abaixo deste sistema de fundação é tal que K > 10 -6 m/s
• O nível de carga necessário é tal que EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
• Recomendamos a instalação de uma membrana geotêxtil anti-contaminante permeável
Esta composição de material de base fértil garante capacidade de carga e drenagem e fornece os nutrientes necessários para o enraizamento eficaz da grama.
Recomenda-se que a espessura da sub-base (por exemplo, brita de drenagem de 20/40 mm) seja ajustada e/ou qualquer outra instalação seja incorporada, se a superfície natural do solo não possuir as propriedades de infiltração necessárias, ou para a satisfação dos requisitos de design do projeto.
O nível de suporte de carga deve ser apropriado para a aplicação pretendida.
Formulários:
- Vagas verdes permeáveis
- Vagas de estacionamento permeáveis com preenchimento combinado de pavimentação/relva
- Pedestres ou ciclovias
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |