O sistema O2D MINERAL® é composto por grelhas de suporte TTE® Multidrain Plus , enchimento de gravilha (britagem 6/14 mm ou 8/16 mm) e fundações minerais de suporte de drenagem reforçadas.
Este piso permeável permite a implantação de estacionamentos de brita com drenagem, passarelas permeáveis para pedestres e ciclovias, praças permeáveis e pátios internos. O sistema O2D MINERAL® combina permeabilidade e estabilidade para estacionamento de cascalho permeável sem sulcos.
O sistema O2D MINERAL® oferece vários benefícios:
- Vantagens técnicas: ótima capacidade de carga e distribuição de carga (excepcional resistência à carga estática: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²)
- Aplicações: flexibilidade de desenho associada à versatilidade dos preenchimentos (pavimentação disponível em nove cores para a formação de marcações, opção pela combinação de preenchimentos pavimentados/grama/brita) e baixa manutenção (recolha de folhas de outono)
- Benefícios ambientais: conservação dos recursos hídricos e redução do efeito ilha de calor urbana
As grelhas TTE® Multidrain Plus constituem um eco-material gerado por um sistema de reciclagem de alta qualidade, produzido a partir de resíduos domésticos reciclados (usando o sistema alemão DUAL). Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular. Os sistemas de revestimento permeável desenvolvidos pela O2D ENVIRONNEMENT são recomendados no âmbito de projetos de ecodesign, incorporando a infiltração natural das águas pluviais e a disponibilização de superfícies verdes.
Aplicações: estacionamentos com drenagem reforçada, estacionamentos de cascalho permeável, praças e pátios internos
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |