A fundação mineral O2D para estacionamento de veículos leves é recomendada no contexto do desenvolvimento de estacionamentos permeáveis pavimentados ou de cascalho.
Este material de fundação, recomendado pela O2D ENVIRONNEMENT, é composto por leito de estrada britado de granulometria aberta, sem partículas finas. As características técnicas deste material de fundação mineral foram definidas em conjunto com o revestimento de piso permeável TTE®: grelhas TTE® para preenchimento de pavimentação (O2D PAVE) ou preenchimento de cascalho (O2D MINERAL).
Composição recomendada de base mineral:
• 15 cm de espessura: fundação do leito da estrada triturada de 2/20 mm ou 2/32 mm
• 3 cm de espessura: 4/6 mm ou 3/8 mm de curso de rolamento de leito de estrada esmagado
Base/sub-base preparada (-23 cm em relação ao nível 0):
• A permeabilidade necessária abaixo deste sistema de fundação é tal que K > 10 -6 m/s
• O nível de carga necessário é tal que EV2 > 40MPa (EV2/EV1 < 2)
• Recomendamos a instalação de uma membrana geotêxtil anti-contaminante permeável
Esta composição de base mineral garante capacidade de carga e drenagem.
Recomenda-se que a espessura da sub-base (por exemplo, brita de drenagem de 20/40 mm) seja ajustada e/ou qualquer outra instalação seja incorporada, se a superfície natural do solo não possuir as propriedades de infiltração necessárias, ou para a satisfação dos requisitos de design do projeto.
O nível de suporte de carga deve ser apropriado para a aplicação pretendida.
Formulários:
- Vagas de estacionamento pavimentadas permeáveis
- Vagas de estacionamento em cascalho permeável
- Vagas de estacionamento permeáveis acessíveis por PRM
- Pedestres ou ciclovias
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |