O sistema O2D PAVE® para vias de acesso de veículos leves é composto por grades de suporte TTE® Multidrain Plus , preenchimento de pavimentação de concreto TTE® e fundações minerais de suporte de drenagem reforçadas.
Este piso permeável permite a implantação de vias de acesso de veículos leves pavimentadas permeáveis para vagas de estacionamento ecologicamente projetadas (100% pavimentadas ou em combinação com vagas verdes). O sistema O2D PAVE® combina permeabilidade e acessibilidade: vãos e saliências inferiores a 2 cm permitem o acesso a pessoas com mobilidade reduzida (PRM).
Um padrão de layout chevron é empregado (dimensões da grade: 80 x 40 cm), e são fornecidas estruturas físicas de borda.
As estradas de acesso para veículos leves apresentam uma largura padrão de 600 cm. Naturalmente, é possível que as dimensões sejam adaptadas.
O sistema O2D PAVE® oferece vários benefícios:
- Vantagens técnicas: ótima capacidade de carga e distribuição de carga (excepcional resistência à carga estática: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²)
- Aplicações: flexibilidade de desenho associada à versatilidade dos preenchimentos (pavimentação disponível em nove cores para a formação de marcações, opção pela combinação de preenchimentos pavimentados/grama/brita) e baixa manutenção (recolha de folhas de outono)
- Benefícios ambientais: conservação dos recursos hídricos e redução do efeito ilha de calor urbana
As grelhas TTE® Multidrain Plus constituem um eco-material gerado por um sistema de reciclagem de alta qualidade, produzido a partir de resíduos domésticos reciclados (usando o sistema alemão DUAL). Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular. Os sistemas de revestimento permeável desenvolvidos pela O2D ENVIRONNEMENT são recomendados no âmbito de projetos de ecodesign, incorporando a infiltração natural das águas pluviais e a disponibilização de superfícies verdes.
Aplicações : estradas de acesso de veículos leves pavimentadas permeáveis
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |