Este padrão de layout usa o sistema de pavimentação permeável O2D PAVE® projetado pela O2D ENVIRONNEMENT®:
• Grade TTE® Multidrain Plus para preenchimento com pavimentação de concreto TTE®
• Um material de fundação reforçado com drenagem e suporte de carga projetado para estacionamento de veículos leves (consulte as informações técnicas incluídas nas Especificações)
Um padrão de layout escalonado é empregado (dimensões da grade: 80 x 40 cm) e são fornecidas estruturas físicas de borda.
As vagas de estacionamento pavimentadas permeáveis são delimitadas por duas linhas de pavimentação de concreto TTE®, para vagas de dimensões padrão: 522,5 cm (comprimento) x 250 cm (largura). É possível ajustar as dimensões das vagas de estacionamento modificando o posicionamento das linhas pavimentadas, ou adicionando/retirando módulos de grade.
O sistema TTE® é modular: uma única estrutura de base acomoda diferentes opções de preenchimento (pavimentação/grama/brita).
O sistema O2D PAVE® oferece vários benefícios:
- Vantagens técnicas: ótima capacidade de carga e distribuição de carga (excepcional resistência à carga estática: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²)
- Aplicações: flexibilidade de desenho associada à versatilidade dos preenchimentos (pavimentação disponível em nove cores para a formação de marcações, opção pela combinação de preenchimentos pavimentados/grama/brita) e baixa manutenção (recolha de folhas de outono)
- Benefícios ambientais: conservação dos recursos hídricos e redução do efeito ilha de calor urbana
As grelhas TTE® Multidrain Plus constituem um eco-material gerado por um sistema de reciclagem de alta qualidade, produzido a partir de resíduos domésticos reciclados (usando o sistema alemão DUAL). Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular. Os sistemas de revestimento permeável desenvolvidos pela O2D ENVIRONNEMENT são recomendados no âmbito de projetos de ecodesign, incorporando a infiltração natural das águas pluviais e a disponibilização de superfícies verdes.
Aplicações: lugares de estacionamento com drenagem melhorada, lugares de estacionamento permeáveis, lugares de estacionamento pavimentados com drenagem melhorada, lugares de estacionamento pavimentados permeáveis, acessibilidade PRM
Disponibilidade da região
| Europa | América do Sul | América do Norte | Oceânia | África |
|---|---|---|---|---|
Belgium | French Guiana | Guadeloupe | New Caledonia | Reunion |
France | Martinique | Wallis and Futuna | ||
Luxembourg | Saint Pierre and Miquelon | |||
Switzerland |