Publicar produtos
Person with reduced mobility parking place
Person with reduced mobility parking place
Person with reduced mobility parking place
Person with reduced mobility parking place
Person with reduced mobility parking place
Person with reduced mobility parking place
Person with reduced mobility parking place

    Person with reduced mobility parking place

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Este padrão de layout para estacionamento dedicado a pessoas com mobilidade reduzida (PRM) usa o sistema de pavimentação permeável da via O2D PAVE® projetado pela O2D ENVIRONNEMENT®:
    • Grade TTE® Multidrain Plus para preenchimento com pavimentação de concreto TTE®
    • Um material de fundação reforçado com drenagem e suporte de carga projetado para estacionamento de veículos leves (consulte as informações técnicas incluídas nas Especificações)

    Um padrão de layout escalonado é empregado (dimensões da grade: 80 x 40 cm) e são fornecidas estruturas físicas de borda.

    O sistema O2D PAVE® permite o acesso a pessoas com mobilidade reduzida (PRM): vãos e saliências inferiores a 2 cm.

    A marcação do logótipo PRM é conseguida com pavimento em betão branco TTE® sobre fundo de pavimento azul. As dimensões deste espaço de estacionamento específico são: 522,5 cm (comprimento) x 300 cm (largura). É possível ajustar as dimensões das vagas de estacionamento modificando o posicionamento das linhas pavimentadas, ou adicionando/retirando módulos de grade.

    O sistema TTE® é modular: uma única estrutura de base acomoda diferentes opções de preenchimento (pavimentação/grama/brita).

    O sistema O2D PAVE® oferece vários benefícios:
    - Vantagens técnicas: ótima capacidade de carga e distribuição de carga (excepcional resistência à carga estática: 10 Newtons/mm², equivalente a 1.000 toneladas/m²)
    - Aplicações: flexibilidade de desenho associada à versatilidade dos preenchimentos (pavimentação disponível em nove cores para a formação de marcações, opção pela combinação de preenchimentos pavimentados/grama/brita) e baixa manutenção (recolha de folhas de outono)
    - Benefícios ambientais: conservação dos recursos hídricos e redução do efeito ilha de calor urbana

    As grelhas TTE® Multidrain Plus constituem um eco-material gerado por um sistema de reciclagem de alta qualidade, produzido a partir de resíduos domésticos reciclados (usando o sistema alemão DUAL). Reciclado, reciclável e reversível, este material contribui para a concretização de uma economia circular. Os sistemas de revestimento permeável desenvolvidos pela O2D ENVIRONNEMENT são recomendados no âmbito de projetos de ecodesign, incorporando a infiltração natural das águas pluviais e a disponibilização de superfícies verdes.

    Aplicações: lugares de estacionamento com drenagem melhorada, lugares de estacionamento permeáveis, lugares de estacionamento pavimentados com drenagem melhorada, lugares de estacionamento pavimentados permeáveis, acessibilidade PRM

    Especificação
    • Technical information on the mineral foundation for light vehicle parking with O2D PAVE® system

      Composition :
      •  15 cm thickness: 2/20 mm or 2/32 mm crushed roadbed foundation
      •  3 cm thickness: 4/6 mm or 3/8 mm crushed roadbed bearing course

      Prepared base/sub-base (-23 cm in relation to level 0):
      •  The requisite permeability below this foundation system is such that K > 10-6 m/s
      •  The load-bearing level required is such that EV2 > 40 MPa (EV2/EV1 < 2)
      •  We recommend the installation of a permeable anti-contaminant geotextile membrane

      This mineral foundation composition ensures both load-bearing capability and drainage. It is recommended that the thickness of the sub-base (for example, 20/40 mm crushed drainage gravel) should be adjusted and/or any other facility should be incorporated, if the natural ground surface does not possess the requisite infiltration properties, or for the satisfaction of project design requirements. The load-bearing level should be appropriate to the intended application.

      Technical information on TTE® grid

      Product name:
      TTE® MultidrainPlus grid

      Material:
      100% recycled and recyclable domestic mixed plastic – German DUAL system

      Dimensions:
      Approximate dimensions: length 80 x width 40 x height 6 cm (+/- 2mm), comprised of 32 cells of dimensions 8 x 8 cm (1 m² = 3.125 grids)

      Colouring of grids:
      Anthracite grey (variable)

      Weight - unladen:
      Approximately 9 kg/grid, or approximately 28 kg/m² unladen

      Weight – pre-grassed:
      Approximately 22 kg/grid, or approximately 69 kg/m² pre-grassed

      Surface finish:
      Anti-slip ribs of thickness 2 mm

      Underside:
      T-profile support width of approximately 4.2 cm – 1.5 cm assembly joint on either side

      Static load resistance:
      10 Newtons/mm² (equivalent to 1,000 tonnes/m²)

      Puncture resistance:
      > 100 kN on a surface of diameter 20 cm (compliant for emergency service roadways) – GINGER CEBTP certification

      Axle loading:
      20 tonnes (147 kN)/unit of 4 unladen cells (20 x 20 cm) – Certified by the TÜV SUD (official German certification organization)

      Technical information on TTE® concrete paving

      Product name:
      TTE® concrete paving

      Dimensions:
      Length 7.4 x width 7.4 x height 4.9 cm

      Colours available:
      Grey, red, anthracite, yellow stone, brown, white, green, blue, pink

      Weight:
      615 g/paving stone

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapmr-park-place
    • Familia de productoGrid
    • Grupo de produtosSpecial parking places
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalPE/PP
    • Material secundárioConcreto
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaving systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 01 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Rigid Paving Surface Treatment
    • Número OmniClass23-11 21 17
    • Título OmniclassPaving Blocks
    • Código CSI UniFormat IIB1010
    • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

    Disponibilidade da região

    Europa América do Sul América do Norte Oceânia África
    Belgium
    French Guiana
    Guadeloupe
    New Caledonia
    Reunion
    France
    Martinique
    Wallis and Futuna
    Luxembourg
    Saint Pierre and Miquelon
    Switzerland