Publicar produtos
Oatey® Moda™ Fire-Rated, Gas Supply Box, 3/4" NPT Valve
Oatey

Oatey® Moda™ Fire-Rated, Gas Supply Box, 3/4" NPT Valve

Traduzido por Google,

A Caixa de Fornecimento de Gás Oatey MODA™ deve ser usada em sistemas de fornecimento de gás para aplicações residenciais ou comerciais. A caixa deve permitir a montagem direta no pino ou entre os pinos com a linha de alimentação de cima ou de baixo. As válvulas devem estar disponíveis com manopla amarela, com ou sem haste de latão, e suportes plásticos para configuração entre pinos. A saída deve ser de 1/2" ou 3/4" com válvula de 1/4 de volta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • A caixa de gás MODA embutida fornece uma instalação com acabamento limpo para todas as necessidades de aparelhos a gás
  • Pode ser usado em aplicações de conexão direta residencial, comercial e industrial, incluindo fogão a gás, aquecedor de parede, aquecedor de água, fornecimento de aquecedor de garagem, fornos, lavadoras e secadoras de roupas
  • Adapta-se ao sistema MODA Box existente
Especificação
  • Valve Size: 0.75 in.
    Color: White
    Material: PVC
    Valve Body Material: Brass
    Product Line: MODA Fire Rated
    Brand: Oatey

Especificações técnicas
  • Ref.ª única37447-oatey-moda-fire-rated-gas-supply-box
  • Familia de productoSupply Boxes
  • Grupo de produtosGas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-03-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioLatão
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Classificação IFCElemento de distribuição
  • Nome UNSPSCFluid and gas distribution
  • Código UNSPSC4014
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_20_34_57
  • Uniclass 2015 DescriçãoNatural gas supply systems