Publicar produtos
Oatey® Centro II Washing Machine Outlet Boxes
Oatey

Oatey® Centro II Washing Machine Outlet Boxes

4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
Traduzido por Google,
A caixa de saída da máquina de lavar Oatey® Centro II ocupa menos espaço, adaptando-se a praticamente qualquer lugar para aplicações comerciais e residenciais. Fabricado em PVC, pode ser montado com as válvulas na parte superior ou inferior.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacentro-wmob
  • Familia de productoSupply Boxes
  • Grupo de produtosOutlet Boxes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-07-17
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.75
  • Largura (polegadas)10
  • Profundidade (polegadas)3
Relacionado
  • Material principalPVC
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização

Disponibilidade da região

América do Norte