O sistema QuickDrain SquareDrain é mais do que um dreno - é uma solução completa para chuveiro. O Square Drain é um sistema de chuveiro de drenagem de ponto elevado que se destaca dos demais por seu design, facilidade de uso e versatilidade - ajudando proprietários, designers e instaladores a criar uma experiência de banheiro semelhante a um spa. Os corpos de drenagem SquareDrain são feitos de aço inoxidável 304 e estão disponíveis em três tamanhos padrão, tornando-os a escolha ideal para os mercados residencial e hoteleiro. O sistema de chuveiro SquareDrain pode ser instalado em duas horas, economizando tempo e dinheiro. Com painéis PET QuickSlope dimensionáveis para o local, compatibilidade universal com adaptadores de flange e várias opções de impermeabilização, a flexibilidade no design torna o sistema pronto para o local de trabalho.
Feito de aço inoxidável 304, o corpo do dreno QuickDrain SquareDrain está disponível em três tamanhos padrão com uma saída de resíduos vertical e opções de acabamento para combinar com sua tampa de dreno decorativa. SquareDrain é um sistema de chuveiro de drenagem de ponto elevado que se destaca do resto por seu design, facilidade de uso e versatilidade - ajudando proprietários, designers e instaladores a criar uma experiência de banheiro semelhante a um spa. QuickDrain é mais do que um dreno - é uma solução total para chuveiro.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Os corpos de drenagem de chuveiro quadrados QuickDrain SquareDrain são feitos de aço inoxidável 304
- Escolha ideal para os mercados residencial e hoteleiro
- Disponível em tamanhos de 4 pol., 5 pol., 6 pol. com saída vertical de resíduos e cinco opções de acabamento
- A ponta SquareDrain oferece a mesma solução de drenagem de ponta flexível para aplicações novas e adaptadas
- Os acessórios de impermeabilização são adquiridos separadamente. As opções disponíveis incluem kits tópicos de membrana de folha e kits tópicos de impermeabilização líquida
- Uma saída de drenagem padrão pode lidar com até 12 GPM* com o tamanho do chuveiro *O volume real é limitado pelas linhas de encanamento e pelo sifão