Publicar produtos
ABS Freestanding Tub Drain
Oatey

ABS Freestanding Tub Drain

Traduzido por Google,

O Oatey Universal Freestanding Tub Drain funciona com banheiras independentes e centrais de ilha e deslocadas. Quando instalado no rough-in, ele fornece instalação simples entre o P-trap e a banheira -- sem precisar de acesso abaixo do piso. Disponível em ABS, PVC ou ferro fundido com flange de plástico ou aço inoxidável, este dreno é compatível com peças de cauda de latão ou Schedule 40.

Código UPC: 041193740229
Peça nº: FTD35P

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Construção em plástico ABS com design de uma peça
  • Dreno universal para banheiras autônomas/centrais em ilha e deslocadas
  • Compatível com cordais de latão ou Schedule 40
  • Instalação fácil e rápida
  • Simplifica a instalação bruta entre o sifão em P e a banheira
  • Elimina o método "stub out" e a necessidade de acessar o ralo por baixo do piso
  • O tamanho compacto permite que o dreno caiba em vigas de 8 pol., 10 pol. e 12 pol.
  • Cabe dentro de uma abertura de serra copo de 4 pol., tornando este ralo ótimo para reformas
  • O plugue de teste de 1/4 de volta pré-instalado e sem ferramentas permite testar até 40 pés de altura
  • A capa protetora fácil de agarrar evita que o ladrilho seja instalado sobre o ralo aberto e pode ser facilmente removida com travas de canal
  • O kit inclui: corpo de drenagem de banheira independente, tampa protetora, adaptador de PVC/ABS Schedule 40 de 1-1/2 pol. x 2 pol. (NÃO incluído com o FTD357), peça de cauda de latão flangeada de 1-1/2 pol. x 8 pol., peça de cauda de latão rosqueada de 1-1/2 pol. x 8 pol., porca de junta deslizante, arruela de junta deslizante, plugue de teste de um quarto de volta, adaptador de peça de cauda de PVC/ABS Schedule 40, gabarito de recorte e lubrificante
Especificação
  • Product Type:ABS Freestanding Tub Drains
    Material:ABS
    Weight:1.7582 LBS
    Brand:

    Oatey

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFTD35P-ABS-Freestanding-Tub-Drain
  • Familia de productoFreestanding Tub Drains
  • Grupo de produtosFreestanding Tub Drains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG015130
  • Nome ETIMDrains
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 15 17 23
  • Título OmniclassBathtub Drains
  • Código CSI UniFormat IID20
  • Título CSI UniFormat IIPLUMBING