Publicar produtos
QuickDrain SquareDrain PET Point Pan
Oatey

QuickDrain SquareDrain PET Point Pan

Traduzido por Google,

Compatível com o sistema de drenagem linear QuickDrain, os painéis de chuveiro QuickDrain QuickSlope PET (polietileno tereftalato) reduzem o tempo de instalação e os custos de mão de obra por meio de sua panela PET pré-inclinada de duas polegadas que elimina a necessidade de flutuar concreto. Como parte do compromisso da QuickDrain de minimizar sua pegada ambiental, as panelas PET são feitas com garrafas plásticas 100% recicladas.

QuickDrain SquareDrain Point pan é um receptor de chuveiro ladrilhado que é feito de espuma plástica de PET rígida extrudada (tereftalato de polietileno). É 100% plástico reciclado pós-consumo com alta resistência à compressão, mas permanece leve, não reativo, econômico e inquebrável. Tamanhos e configurações personalizados disponíveis mediante solicitação. QuickDrain é mais do que um dreno - é uma solução completa para chuveiro.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

  • Os painéis de PET pré-inclinados eliminam a necessidade de leito de lama tradicional e espera nos tempos de cura, economizando muito no custo de mão de obra
  • Leve, durável com alta resistência à compressão
  • 100% pós-consumo reciclado e totalmente reciclável
  • Pode ser modificado de forma rápida e fácil para o tamanho e a forma das condições no local
  • Pode ser usado com membrana de folha e impermeabilização tópica líquida
  • Quimicamente estável, resistente aos raios UV e adequado para uso interior e exterior
Especificação
  • Brand: QuickDrain

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSDPAN-QuickDrain_SquareDrain_PET_Point_Pan
  • Familia de productoShower System
  • Grupo de produtosSloped PET Pans
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPlástico
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Drenagem