OFM 530 Core Collection Midback Mesh cadeira de escritório para mesa de computador.
A coleção principal OFM 530 com seu design ventilado e elegante e o encosto de malha elegante criam uma melhor circulação de ar para as costas. Esta cadeira de mesa possui um encosto central contornado, controle de inclinação giratória, braços ajustáveis e assento de tecido resistente em quatro cores atraentes para conforto e confiabilidade excepcionais. Esteja confiante sabendo que esta cadeira atende aos padrões ANSI/BIFMA e tem 275 lb. Limite de peso recomendado. Apoiado pela garantia vitalícia limitada OFM.
Cadeira de trabalho com costas em malha refrescante: maior conforto com um encosto em malha respirável, ventilado e assento em tecido que se adapta ao seu corpo.
Apoio lombar: esta cadeira de secretária com contornos Mid Back adapta-se a vários tipos de corpo e ajuda a reduzir a pressão com apoio lombar integrado.
Cadeira de escritório ergonômica: giro conveniente e inclinação confortável O controle ajuda a facilitar os longos dias no escritório.
Cadeira de escritório com braço ajustável: braços ajustáveis em altura oferecem conveniência e suporte durante todo o dia para a parte superior do corpo e ombros.
Cadeira de escritório durável: esta cadeira de escritório resistente tem 275 lbs. Capacidade de peso e é certificado ANSI BIFMA para durabilidade e suporte. Apoiado pela garantia vitalícia limitada OFM.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |