Publicar produtos
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair
    OFM

    OFM 403-VAM Core Collection Vinyl Guest and Reception Chair

    Traduzido por Google,

    OFM 403-VAM Core Collection Vinil Convidado e Cadeira de Recepção.

    A cadeira de recepção da série 403 da OFM é a solução perfeita para os assentos dos hóspedes ou da área de recepção. Ele possui uma base de trenó feita de tubos de aço de calibre 17, oval de 1,5 "de diâmetro estável e forte e é protegido por um acabamento preto resistente a arranhões. O tecido vinílico de poliuretano sem PVC é antimicrobiano, antibacteriano, de fácil limpeza e de fácil manutenção mesmo em ambientes de uso intenso. O design simples complementará qualquer recepção ou área onde se deseja o conforto dos hóspedes. Fácil de montar. Este modelo atende ou supera a indústria padrões de segurança e durabilidade, e é respaldado pela Garantia Vitalícia Limitada da OFM.

    Totalmente estofado em vinil antimicrobiano fácil de limpar.
    Base de trenó de tubo de aço resistente com braços.
    Maior conforto com encosto e assento acolchoados.
    Fácil de montar. Altura do assento - 18,50 polegadas com capacidade de peso de 250 libras.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Arm Height: 24.50"
      Back Size: 19.50" W x 16.75" H
      Base Size: 24.25" x 22.75"
      Exterior Arm Width: 24.75"
      Interior Arm Width: 21"
      Overall Foot Print: 33"H x 24.75"W x 26.50"D
      Overall Depth: 26.50"
      Overall Height: 33"
      Overall Width: 24.75"
      Seat Height: 18.50"
      Seat Size: 19.50" W x 19.25" D
      Carton Size: 12" H x 23" W x 29" L
      Carton Cube: 4.631944
      Ship Weight: 30.65
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.71.0031
      Ground Shippable: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-403-VAM-Core-Collection-Vinyl-Chair-with-Arms
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)33
    • Largura (polegadas)24.75
    • Profundidade (polegadas)26.5
    Relacionado
    • Material principalVinyl
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings