Publicar produtos
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest
    OFM

    OFM 540 Core Collection Ergo Office Chair featuring Mesh Back and Seat with Optional Headrest

    Traduzido por Google,

    Cadeira de escritório OFM 540 Core Collection Ergo com encosto e assento em malha com apoio de cabeça opcional.

    A cadeira de escritório OFM Core Collection Ergo Mesh, em preto, oferece ergonomia e funcionalidade semelhantes às das principais cadeiras de escritório ergonômicas por uma fração do preço e uma aparência elegante e elegante que certamente chamará a atenção. O design ventilado Ergo inclui um encosto de cabeça e costas de malha de 3 partes com lombar ajustável, um assento de malha com ajuste de profundidade, controle Synchro-Tilt e braços ajustáveis 4D. O ajuste 4D permite o ajuste de altura, profundidade, largura e rotação dos apoios de braços. A cadeira de mesa de computador Ergo Mesh também possui uma base cromada com detalhes de braço e rodízios e tecido de malha para o encosto e o assento da cadeira. Esta cadeira atende aos padrões ANSI/BIFMA, tem um limite de peso recomendado de 275 lb e é apoiada pela garantia vitalícia limitada OFM.

    CADEIRA DE TRABALHO DE REFRIGERAÇÃO COM COSTAS: Um design respirável, ventilado em 3 partes, com uma malha contornada nas costas e apoio de cabeça opcional proporciona conforto em que você pode afundar
    SUPORTE LOMBAR: Ajude a aliviar a pressão e apoie sua postura com ajuste de profundidade do assento para o movimento para frente e para trás, além de suporte lombar ajustável
    CADEIRA DE ESCRITÓRIO ERGONÔMICA: O controle de inclinação sincronizada permite que os pés do usuário permaneçam no chão enquanto se inclinam para ajuste personalizado
    CADEIRA DE ESCRITÓRIO DE BRAÇO AJUSTÁVEL: Braços ajustáveis 4D permitem ajuste de altura, frente e costas, largura do braço e giro do braço para máxima personalização
    CADEIRA DE ESCRITÓRIO DURÁVEL: Esta elegante cadeira de escritório possui uma base cromada com detalhes de braço e rodízio. Ele pode suportar até 275 lb e é certificado ANSI/BIFMA. Apoiado pela garantia vitalícia limitada OFM.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Arm Height: 25.75" - 27.75"; 29.75" - 31.75"
      Back Size: 20.08" W x 33.16" H
      Exterior Arm Width: 25.2" - 26.38"
      Interior Arm Width: 17.72" - 19.69"
      Overall Depth: 30.24"
      Overall Height: 44.61" - 47.36"; 48.27" - 51.02" Lowered to Raised, headrest lowest and highest
      Overall Width: 28.54"
      Seat Height: 17.9" - 21.65"
      Seat Size: 19.29" W x 19.29" D
      Assembled Product Weight: 49 lbs
      Carton Size: 26" H x 18" W x 30" L
      Carton Cube: 8.125000
      Ship Weight: 56
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.80.30
      Ground Shippable: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-540-Core-Collection-Ergo-Office-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)47.4
    • Largura (polegadas)28.55
    • Profundidade (polegadas)30.25
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings