Publicar produtos
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair
    OFM

    OFM 567 Core Collection Bonded Leather Manager Chair, High Back Office Chair

    Traduzido por Google,

    Cadeira de gerente de couro colado OFM 567 Core Collection, cadeira de escritório com encosto alto

    CADEIRA DE TRABALHO DE COURO: Proporcione o máximo de relaxamento e conforto atrás de sua mesa com o design de costas elegante e curvado duplo desta cadeira para postura ergonômica e suporte para as costas.
    AJUSTES ERGONÔMICOS: O mecanismo de trava e inclinação para esta cadeira permite fácil reclinar ou travar na posição vertical.
    MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DURÁVEIS: A base de cinco estrelas está disponível em 2 cores complementares, chamando a atenção para o design clássico e combinações de cores.
    CADEIRA com BRAÇOS: Esta cadeira tem almofadas de braço estofadas para apoio total da parte superior do corpo e das costas.
    CADEIRA DE ESCRITÓRIO COM GARANTIA: Os rodízios de duas rodas na base proporcionam fácil mobilidade e permitem uma capacidade de peso de até 250lbs. Apoiado pela garantia vitalícia limitada OFMs.

    Este design chique classicamente elegante é uma maneira comprovada de amplificar a aparência do seu escritório. A cadeira de gerentes de couro colado com encosto alto da OFM, modelo 567, adicionará um toque de dignidade a qualquer escritório ou estudo. Esta cadeira não só possui uma elegância indiscernível, mas também é o epítome do luxo, pois o design elegante das costas curvadas duplas para suporte de postura ergonômico oferece extremo conforto durante todo o dia. Os braços de metal com almofadas de braço estofadas proporcionam conforto infinito para a parte superior do corpo. Deslize pelo escritório com os rodízios de duas rodas que criam mobilidade por quilômetros. A construção e o design superiores permitem uma capacidade de peso de 250 libras.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Arm Height: 26.50" - 29.50"
      Back Size: 19.5" W x 27" H
      Exterior Arm Width: 27.5"
      Interior Arm Width: 19.75"
      Overall Depth: 30"
      Overall Height: 42.50" - 45"
      Overall Width: 27.50"
      Seat Height: 17.25" - 20"
      Seat Size: 20.50" W x 19.75" D
      Seat Thickness: 2"
      Assembled Product Weight: 44 lbs
      Carton Size: 26" H x 13" W x 32" L
      Carton Cube: 6.259259
      Ship Weight: 49
      LTL Class: 125
      LTL NMFC Code: 80580-05
      Harmonized Tariff Code: 9401.30.8030
      Ground Shippable: Yes

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-567-Core-Collection-Leather-Office-Chair-High-Back
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)20
    • Largura (polegadas)27.5
    • Profundidade (polegadas)30
    Relacionado
    • Material principalCouro
    • Concebido emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)44
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings