Publicar produtos
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
    OFM

    OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair

    Traduzido por Google,

    OFM Essentials Collection Estofado Home Office Desk Chair (ESS-2085).

    CADEIRA DE MESA ESTOFADA: Esta moderna cadeira de escritório é perfeita para um escritório em casa com o assento estofado cinza e resistente a manchas e as almofadas traseiras que combinam com qualquer gosto de design. Disponível nas cores cinza, azul e bege,

    CADEIRA DE TRABALHO AJUSTÁVEL: Personalize seu conforto com a inclinação do assento desta cadeira de escritório em casa, giro de 360 graus e ajuste de altura do assento.

    CADEIRA COM BRAÇOS: Esta cadeira de escritório ergonômica fornece suporte inigualável para a parte superior do corpo com braços acolchoados confortáveis.

    CADEIRA COM RODAS: Esta cadeira tem um giro de 360 graus e uma base cromada com rodas para facilitar o movimento durante o trabalho.

    GARANTIA E SUPORTE: Relaxe sabendo que esta cadeira giratória é apoiada pela garantia Essentials by OFM Limited Lifetime.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • EAN: 0845123093092
      Form Factor: Upholstered
      Height: 26"
      Is Assembly Required?: true
      Length: 24.75"
      Material: Fabric
      Model Number: ESS-2085
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-2085
      Style: Armed
      UPC: 845123093092
      Width: 32.75"
      UNSPSC Code: 6010000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-ESS-2085-Essentials-Collection-Upholstered-Home-Office-Desk-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)35.5
    • Largura (polegadas)24.75
    • Profundidade (polegadas)26
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25 17
    • Título OmniclassOffice Accessories