Publicar produtos
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
    OFM

    OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair

    Traduzido por Google,

    OFM Essentials Collection Cadeira de escritório ergonômica executiva de couro colada (ESS-6033).

    A cadeira de mesa possui espuma de pelúcia e memória para mantê-lo confortável o dia todo.
    O suporte lombar é acionado por mola para muito suporte onde você precisar.
    As pás de controle estão localizadas no assento, facilitando os ajustes do assento.
    A inclinação reclinável desta cadeira de mesa permite o conforto personalizado do encosto do banco.
    Cadeira de mesa de computador com braços acolchoados de loop fixo.
    Detém 275 libras e é apoiado pela garantia vitalícia limitada OFM.

    A coleção de fundamentos OFM é onde a qualidade encontra o valor. Esta cadeira de escritório ergonômica executiva de couro vai se sentir como o trono do seu escritório em casa. Esta cadeira de mesa de computador possui espuma de memória de pelúcia, braços fixos acolchoados e suporte lombar com mola. As pás de ajuste estão convenientemente localizadas no assento, para que você não precise chegar muito abaixo da cadeira para personalizar. A cadeira de escritório ergonômica tem uma inclinação reclinável para mantê-lo em uma posição confortável durante todo o dia. Esta cadeira executiva é um complemento perfeito para o escritório, seja no trabalho ou em casa.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • SeatSize: 19.88"Wx17.90"D
      BackSize: 21.60"Wx25.60"H
      SeatHeight: 20"-24.80"
      ArmHeight: 27.95"-32.70"
      Int.ArmWidth: 20"
      Ext.ArmWidth: 27.40"
      OverallHeight: 45"-50"
      OverallWidth: 27.90"
      OverallDepth: 31.70"
      Item Weight 45 lbs
      Product Dimensions 31.7 x 27.9 x 50 inches
      Item model number ESS-6033-BLK
      Fixed Padded Arms
      Memory Foam Double Plush Seat

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-ESS-6033-Essentials-Collection-Ergonomic-Executive-Bonded-Leather-Office-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)50
    • Largura (polegadas)27.9
    • Profundidade (polegadas)31.7
    Relacionado
    • Material principalCouro
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings