Publicar produtos
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
    OFM

    OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair

    Traduzido por Google,

    OFM ESS-6046 Essentials Collection Cadeira executiva ergonômica de couro colada para escritório

    Disponível na cor preto e marrom,

    A cadeira de mesa possui espuma de pelúcia e memória para mantê-lo confortável o dia todo.

    O apoio lombar ajustável permite-lhe encontrar sempre uma posição confortável.

    As pás de controle estão localizadas no assento, facilitando os ajustes do assento.

    A inclinação desta cadeira de mesa permite o conforto personalizado do encosto.

    Cadeira de secretária para computador com braços acolchoados e ajustáveis em altura.

    A coleção de fundamentos OFM é onde a qualidade encontra o valor. Esta cadeira de escritório ergonômica executiva de couro vai se sentir como o trono do seu escritório em casa. Esta cadeira de mesa de computador possui espuma de memória de pelúcia, braços acolchoados ajustáveis em altura e suporte lombar ajustável. As pás de ajuste estão convenientemente localizadas no assento, para que você não precise chegar muito abaixo da cadeira para personalizar. A cadeira de escritório ergonômica tem uma inclinação reclinável para mantê-lo em uma posição confortável durante todo o dia. Esta cadeira executiva é um complemento perfeito para o escritório, seja no trabalho ou em casa.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
    • Arm Height: 27.95 - 32.7"
      Back Size: 21.6" W x 25.6" H
      Exterior Arm Width: 27.4"
      Interior Arm Width: 20"
      Overall Depth: 33.27"
      Overall Height: 44-48.8"
      Overall Width: 28.74"
      Seat Height: 20-24.8"
      Seat Size: 19.88" W x 19.1" D
      Assembled Product Weight: 44.71 lbs

      Carton Size: 26" H 16" W 34" L

      Carton Cube: 8.185185

      Ship Weight: 49

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOFM-ESS-6046-Essentials-Ergonomic-Executive-Leather-Office-Chair
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-01-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)48.8
    • Largura (polegadas)28.74
    • Profundidade (polegadas)33.27
    Relacionado
    • Material principalCouro
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings