Publicar produtos
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf
Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf

    Perla L/XL - Outdoor Furniture Pouf

    Traduzido por Google,

    Pufe multidisciplinar da OGO Furniture, disponível em dois tamanhos diferentes.

    Este é um assento leve que combina com qualquer tipo de decoração. O design de PERLA é versátil e está disponível em diversas cores permitindo combiná-lo e acomodá-lo em qualquer espaço. Uma peça serena, que, embora discreta, dará atraentes manchas de cor ao redor.

    Desenhado por Nacho Timón

    Você pode utilizar nossos produtos para planejar seu projeto e gerar imagens renderizadas deles sem nenhum problema, mas deve levar em consideração que os produtos OGO FURNITURE são protegidos por propriedade industrial e intelectual, você não pode fazer modificações no 3D e deve dar crédito à marca. Se você tiver alguma dúvida ou solicitação de orçamento, agradeceria se você pudesse nos escrever um e-mail para design@ogofurniture.com
    Atenciosamente. A equipe OGO MÓVEIS.

    Especificação
    • Product family comprising two different sizes of Perla: PLAL and PLAXXL, as well as the Compact Mandarina which present the Silvertex fabric instead of AGORA 3D and a compact interior. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -PLAXL ( 2 KG ) Width: 520 / 20,6" Depth: 520 / 20,6" Height: 380 / 15" -PLAXXL ( 5 KG ) Width: 650 / 25,6" Depth: 650 / 25,6" Height: 450 / 17,7" -PLA Compact ( 6,5 KG ) Width: 490 / 19,3" Depth: 490 / 19,3" Height: 380 / 15"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapouf-seating-perla-ogo-furniture-outdoor
    • Familia de productoPerla
    • Grupo de produtosOutdoor pouf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAcrílico
    • Material secundárioPoliestireno (EPS)
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoChairs, seats and benches
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Seating
    • Número OmniClass23-11 29 13
    • Título OmniclassExterior Seating