Publicar produtos
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 90° in

    Traduzido por Google,

    Sofá secional e de banco totalmente estofado, 45° ou 90° por dentro e por fora, se encaixa tão bem quanto móveis separados, um a um, ou que dois são conectados como uma ferradura, etc. Adicione uma seção reta e construa um sofá de canto, as opções são muitas... Pernas padrão em laca branca prateada e preta e cromado, outros RAL mediante solicitação.

    Escolha entre tecidos, couro artificial e couro de todos os nossos fornecedores escandinavos. Dessa forma, você pode variar as roupas e criar uma variedade de expressões.

    Especificação
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome

      90° INSIDE: 139x139 cm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTRAIN-S01-sofa-90in
    • Familia de productoTRAIN
    • Grupo de produtosSofa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)820
    • Largura (mm)1390
    • Profundidade (mm)1390
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    Finland
    Iceland
    Norway
    Sweden

    Produtos parecidos

    4.4 de 5 estrelas 4.4 (70)
    4.1 de 5 estrelas 4.1 (35)
    4.3 de 5 estrelas 4.3 (21)
    4.4 de 5 estrelas 4.4 (39)