Publicar produtos
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema C
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema C

Traduzido por Google,

HST PREMIUM

Uma combinação perfeita de modernidade, eficiência energética e segurança. Porta criada com a intenção de eliminar barreiras arquitetônicas, em conformidade com as tendências mais atuais do design de espaços.

  • Perfil de faixa de parâmetros avançados de isolamento térmico com uma profundidade de instalação de 85 mm.
  • Espessura de enchimento de vidro ou painel até 51 mm. Permite obter vidros grandes com embalagens de duas câmaras energeticamente eficientes.
  • Ferragens especializadas garantem que os caixilhos se movam livremente e sem resistência entre si ou com partes fechadas da estrutura.
  • Limiar quente Thermostep 68 mm.
  • Possível usar hardware anti-roubo na classe RC2.
  • Possível equipar a porta com acionamento elétrico garantindo alto conforto de uso.
  • Travão de folha opcional, folha baixa*.
  • A cobertura externa de alumínio cobre completamente o perfil do caixilho e do aro, dando-lhe um aspecto industrial. Possibilidade de pintar sobreposições numa vasta gama de cores RAL.
  • 5 pacotes de controle SMART OKNOPLAST: básico, médio, smart home, smart home premium e smart home voice.* Opção não padrão.

*Caixa baixa - largura do quadro reduzida na folha fixa. Uma solução alinhada com a tendência atual de maximização das áreas envidraçadas.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_C
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosHST PREMIUM
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-02-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte