Publicar produtos
OKNOPLAST, window PAVA, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window PAVA, fixed frame window

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,

PAVA.
criado para energia

O perfil geométrico e dinâmico do PAVA esconde, em si, soluções tecnológicas em constante evolução. O novo sistema PAVA combina sistemas de reforço comprovados ao longo dos anos com a tecnologia de colagem a seco STV, resultando, em conjunto, em um aumento significativo da rigidez e da estabilidade estrutural.

Graças à tecnologia de colagem, o vidro e o perfil tornam-se um único elemento, e o vidro, que é um material muito rígido, suporta grande parte da carga. A junta central garante um isolamento térmico ainda maior, e o perfil rebaixado da folha proporciona mais luz natural e abundante no interior.

Especificação
      • State-of-the-art technological solution in tilt & turn windows.
      • Unique STV* glazing technology increases structural stability.
      • The combination of STV technology with uPVC composite and steel reinforcements allows for larger glazing of the sash thus allowing in more light.
      • The combination of multi-chamber profile technology with STV technology allows for windows with thermal parameters up to U = 0.13 adapted to passive buildings.
      • Additional 3 gasket in the frame increases the sound absorption of the structure and significantly improves its tightness.
      • Unique patented shape of profiles makes it ideal for high end residential projects.
      • Unique ColorFull technology makes the modern uPVC window get the perfect wooden look.
      • Optional modern effi AIR technological solution for effective and economic ventilation of the house without opening windows.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      up to U = 0.13**

      SOUND PROTECTION
      up to STC 45 (OITC 38)***

      * For a 1-leaf window with a size of 800x800 mm.
      ** For a reference window with glass with 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) with warm frame psi = 0,03
      *** For a reference window with 4/18/3/16/3 glazing

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaoknoplast-window-pava-fixed-frame-window
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosPAVA
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-11-16
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte
France
United States
Germany
Ireland
Italy
Poland