Publicar produtos
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
OKNOPLAST window PILAR, single-sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PILAR, single-sash window

    Traduzido por Google,

    PILAR .
    criado para equilíbrio

    Você busca equilíbrio na sua vida? A PILAR é uma janela que combina estética, funcionalidade e novas tecnologias. Descubra uma janela inovadora que rompe com os padrões convencionais.

    Especificação
      • Proprietary Design: A unique, proprietary profile carefully designed to combine excellent aesthetics with exceptional functionality.
      • Profile Specs: A 5-chamber frame profile and a 4-chamber Class A sash profile with a frame and sash depth of 76 mm.
      • Aluminum Look: A modern finish that gives the window an exclusive, industrial appearance.
      • Seamless Lines: The absence of a glazing bead and an invisible external sash frame create a consistent surface on both the exterior and interior, giving the room a clean, elegant line.
      • Triple Gaskets: Three gaskets for maximum sealing—an additional center gasket effectively blocks heat loss and protects against noise and moisture.
      • STV Technology: An innovative glass-bonding method that increases stability and improves durability.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      Uw = 0.74 W/(m²K)*

      SOUND INSULATION RAITING
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * For a reference window with 4/18/3/16/3 glass with Ug = 0.5 W/(m²K) and a Warmatec warm edge spacer.
      ** For a reference window measuring 1230 x 1480 mm with 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF glass.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoknoplast-window-pilar-single-sash-window
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosPILAR
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-04-16
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte
    France
    United States
    Germany
    Ireland
    Italy
    Poland