Publicar produtos
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema A

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    HST PREMIUM

    Uma combinação perfeita de modernidade, eficiência energética e segurança. Porta criada com a intenção de eliminar barreiras arquitetônicas, em conformidade com as tendências mais atuais do design de espaços.

    • Perfil de faixa de parâmetros avançados de isolamento térmico com uma profundidade de instalação de 85 mm.
    • Espessura de enchimento de vidro ou painel até 51 mm. Permite obter vidros grandes com embalagens de duas câmaras energeticamente eficientes.
    • Ferragens especializadas garantem que os caixilhos se movam livremente e sem resistência entre si ou com partes fechadas da estrutura.
    • Limiar quente Thermostep 68 mm.
    • Possível usar hardware anti-roubo na classe RC2.
    • Possível equipar a porta com acionamento elétrico garantindo alto conforto de uso.
    • Travão de folha opcional, folha baixa*.
    • A cobertura externa de alumínio cobre completamente o perfil do caixilho e do aro, dando-lhe um aspecto industrial. Possibilidade de pintar sobreposições numa vasta gama de cores RAL.
    • 5 pacotes de controle SMART OKNOPLAST: básico, médio, smart home, smart home premium e smart home voice.* Opção não padrão.

    *Caixa baixa - largura do quadro reduzida na folha fixa. Uma solução alinhada com a tendência atual de maximização das áreas envidraçadas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_A
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosHST PREMIUM
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2020-02-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte