Publicar produtos
OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

    Traduzido por Google,

    PAVA.
    criado para energia

    O perfil geométrico e dinâmico do PAVA esconde, em si, soluções tecnológicas em constante evolução. O novo sistema PAVA combina sistemas de reforço comprovados ao longo dos anos com a tecnologia de colagem a seco STV, resultando, em conjunto, em um aumento significativo da rigidez e da estabilidade estrutural.

    Graças à tecnologia de colagem, o vidro e o perfil tornam-se um único elemento, e o vidro, que é um material muito rígido, suporta grande parte da carga. A junta central garante um isolamento térmico ainda maior, e o perfil rebaixado da folha proporciona mais luz natural e abundante no interior.

    Especificação
        • State-of-the-art technological solution in tilt & turn windows.
        • Unique STV* glazing technology increases structural stability.
        • The combination of STV technology with uPVC composite and steel reinforcements allows for larger glazing of the sash thus allowing in more light.
        • The combination of multi-chamber profile technology with STV technology allows for windows with thermal parameters up to U = 0.13 adapted to passive buildings.
        • Additional 3 gasket in the frame increases the sound absorption of the structure and significantly improves its tightness.
        • Unique patented shape of profiles makes it ideal for high end residential projects.
        • Unique ColorFull technology makes the modern uPVC window get the perfect wooden look.
        • Optional modern effi AIR technological solution for effective and economic ventilation of the house without opening windows.


        THERMAL TRANSMITTANCE
        up to U = 0.13**

        SOUND PROTECTION
        up to STC 45 (OITC 38)***

        * For a 1-leaf window with a size of 800x800 mm.
        ** For a reference window with glass with 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) with warm frame psi = 0,03
        *** For a reference window with 4/18/3/16/3 glazing

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOKNOPLAST-window-PAVA-double-sash-balcony-window-with-a-low-threshold-Win-Step-fixed-mullion
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosPAVA
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-11-15
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte