Publicar produtos
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Prismatic, 4 sashes
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Prismatic, 4 sashes

Traduzido por Google,

ÁTRIO PSK

Uma nova solução para saídas de terraço ou jardim. A grande superfície do vidro permite encher o interior de luz e dar-lhe um carácter único.

  • O sistema de puxar e deslizar permite que a folha seja facilmente movida até uma largura de 1,6 m, criando uma luz de passagem de mais de 1,5 m.
  • O hardware especial permite mover grandes caixilhos com força mínima.
  • O hardware possui travas especiais que guiam a folha para a posição travada simplesmente girando a alça.
  • Microventilação em torno da periferia da faixa. Na posição de microventilação, a porta deslizante permanece travada e protegida contra a entrada invasiva do exterior.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Prismatic_PSK_Atrium_Patio_Doors_Four-wing
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosPSK ATRIUM
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-03-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte