Publicar produtos
OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window PROLUX, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Traduzido por Google,

PROLUX

VISÍVEL MAIS LUZ

Nosso design proprietário do perfil de PVC da moldura e do caixilho e o aumento da área do painel de vidro fornecem 22%* mais luz do que as janelas de PVC padrão.

  • Perfis de caixilho e caixilhos de 6 câmaras com uma profundidade de 70 mm.
  • As juntas nos cantos do cordão de vitrificação são acabadas em um ângulo de 45°.
  • Asa mais fina e arredondada.
  • Grânulos de vidro arredondados adaptados à forma do perfil.
  • O sistema de regulação de inclinação em várias etapas “FOUR Seasons” fornece quatro posições de inclinação adicionais da folha.**
  • Esquadrias térmicas Warmatec de alta eficiência.**
  • O design facilita a tecnologia ColorFull para coloração estável durante todo o ciclo de vida.**
  • A possibilidade de projetar portas de terraço com base nos sistemas PSK, PSK-Z e PSK Atrium.
  • 5 pacotes de controle SMART OKNOPLAST: básico, médio, smart home, smart home premium e smart home voice.**

* Ganho médio de luz para o vidro PROLUX com poste móvel e puxador localizado centralmente em comparação com soluções de janela padrão com poste móvel.

** Opção não padrão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOknoplast_Prolux_single_window_with_a_threshold_triple_pane
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosPROLUX
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte