Publicar produtos
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Traduzido por Google,

WINERGETIC PREMIUM PASSIVO

Com reforço térmico adicional e vidros selados de 3 câmaras, a janela está em conformidade com os requisitos para edifícios passivos.

  • Perfis de caixilho e caixilhos de 7 câmaras com uma profundidade de 82 mm.
  • Solução original OKNOPLAST projetada para casas passivas.
  • Reforço térmico SpaceBlock – reforço de faixa com um pensamento de até 1,75, isolado com espuma de poliuretano.
  • Forma de perfil arredondado original do lado de fora.
  • O sistema de regulação de inclinação em várias etapas “FOUR Seasons” fornece quatro posições de inclinação adicionais do caixilho.*
  • Armações térmicas Warmatec de alta eficiência.*
  • Vidros quádruplos.*
  • Junta adicional no quadro e caixilho.

* Opção não padrão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosWINERGETIC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte