Publicar produtos
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed sash window

    Traduzido por Google,

    PREMIUM WINERGETIC

    Protege a casa da perda de calor. Graças ao seu perfil subtil, realça a estética da fachada do edifício.

    • Perfis de caixilho e caixilho de 7 câmaras com uma profundidade de instalação de 82 mm.
    • Parâmetros avançados de isolamento térmico.
    • Pacotes de envidraçamento modernos feitos de vidro de 3 mm de espessura.
    • Forma de perfil original arredondada do lado de fora.
    • Maior proteção contra ruídos.
    • Junta adicional no quadro e caixilho.
    • Armações térmicas Warmatec de alta eficiência.*

    * Opção não padrão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Premium_Window_Fixed_Sash
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosWINERGETIC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte