Publicar produtos
OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - fixed mullion

Traduzido por Google,

PADRÃO VINERGÉTICO

Design clássico e conforto de uso. Custos de aquecimento reduzidos devido à baixa perda de calor.

  • Perfis de caixilho e caixilho de 7 câmaras com uma profundidade de instalação de 82 mm.
  • Forma de perfil clássica e simples.
  • Parâmetros avançados de isolamento térmico.
  • Pacotes de envidraçamento modernos feitos de vidro de 3 mm de espessura.
  • Maior proteção contra ruídos.
  • Junta adicional no quadro e caixilho.
  • Inclinação graduada QUATRO Estações.*
  • Armações térmicas Warmatec de alta eficiência.*
  • A cobertura externa de alumínio cobre completamente o perfil do caixilho e do aro, dando-lhe um aspecto industrial. Possibilidade de pintar sobreposições numa vasta gama de cores RAL.*
  • Soluções de casa inteligente opcionais SMART OKNOPLAST, pacotes: básico, smart, smart home, smart home premium e smart home voice.*

* Opção não padrão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Double_Window_With_A_Treshold
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosWINERGETIC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte