Publicar produtos
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed sash window

    Traduzido por Google,

    PADRÃO VINERGÉTICO

    Design clássico e conforto de uso. Custos de aquecimento reduzidos devido à baixa perda de calor.

    • Perfis de caixilho e caixilho de 7 câmaras com uma profundidade de instalação de 82 mm.
    • Forma de perfil clássica e simples.
    • Parâmetros avançados de isolamento térmico.
    • Pacotes de envidraçamento modernos feitos de vidro de 3 mm de espessura.
    • Maior proteção contra ruídos.
    • Junta adicional no quadro e caixilho.
    • Esquadrias térmicas Warmatec de alta eficiência.*
    • A cobertura externa de alumínio cobre completamente o perfil do caixilho e do aro, dando-lhe um aspecto industrial. Possibilidade de pintar sobreposições numa vasta gama de cores RAL.*

    * Opção não padrão.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaOKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Sash
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosWINERGETIC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte