Publicar produtos
OKNOPLAST window PIXEL, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window PIXEL, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Traduzido por Google,

PIXEL

VISÍVEL MAIS DESIGN

Uma combinação perfeita de elegância, estética e tecnologia moderna, proporcionando até 22%* mais luz numa divisão.

  • Moldura fina e elegante de 6 câmaras e perfis de folha na classe A com uma profundidade de 70 mm.
  • Perfis originais, finos e elegantes para destacar o seu interior.
  • Forma única, ângulos externos de 4° e um cordão de vidro em um ângulo de 90°.
  • Em comparação com os perfis clássicos, os vidros maiores reduzem a energia necessária para aquecer a casa, permitindo que mais calor entre na casa.
  • O vidro de última geração fornece uma maior quantidade de luz natural em ambientes internos para que você se sinta melhor.
  • O sistema de suporte original complementará qualquer design inteligente com seus grandes vidros, além de proporcionar durabilidade e manuseio sem problemas das janelas.
  • Acabamento exclusivo da junta de 45°, fita adesiva para combinar com a curvatura da faixa e tampas especiais.
  • O design facilita a tecnologia ColorFull para coloração estável durante todo o ciclo de vida.**
  • A possibilidade de projetar portas de terraço com base nos sistemas PSK, PSK-Z e PSK Atrium.
  • Soluções de casa inteligente opcionais SMART OKNOPLAST, pacotes: básico, smart, smart home, smart home premium e smart home voice.**

* Ganho médio de luz para o vidro PIXEL com um poste móvel e alça localizada centralmente em comparação com soluções de janela padrão com um poste móvel.

** Não padrão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSingle_window_with_a_threshold
  • Familia de productoWindows (PVC)
  • Grupo de produtosPIXEL
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-03-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Europa América do Norte