Publicar produtos
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window

    Traduzido por Google,

    PIXEL
    VISÍVEL MAIS DESIGN

    Uma combinação perfeita de elegância, estética e tecnologia moderna, proporcionando até 22%* mais luz numa divisão.

    • Moldura fina e elegante de 6 câmaras e perfis de folha na classe A com uma profundidade de 70 mm.
    • Perfis originais, finos e elegantes para destacar o seu interior.
    • Forma única, ângulos externos de 4° e um cordão de vidro em um ângulo de 90°.
    • Em comparação com os perfis clássicos, os vidros maiores reduzem a energia necessária para aquecer a casa, permitindo que mais calor entre na casa.
    • O vidro de última geração fornece uma maior quantidade de luz natural em ambientes internos para que você se sinta melhor.
    • O sistema de suporte original complementará qualquer design inteligente com seus grandes vidros, além de proporcionar durabilidade e manuseio sem problemas das janelas.
    • Acabamento exclusivo da junta de 45°, fita adesiva para combinar com a curvatura da faixa e tampas especiais.

    * Ganho médio de luz para o vidro PIXEL com um poste móvel e alça localizada centralmente em comparação com soluções de janela padrão com um poste móvel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWindow_fixed_wing
    • Familia de productoWindows (PVC)
    • Grupo de produtosPIXEL
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2019-03-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte