Publicar produtos
OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL
OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL
    OLI

    OLI 120 Plus - Sanitarblock SHT - MECHANICAL

    Traduzido por Google,
    Instalação fácil e rápida. Manutenção fácil. Válvula de entrada de abertura retardada. Suporta 400Kgs. Compatível com todas as sanitas suspensas na parede com sanita de duche. Instalação de parede embutida ou gesso cartonado. Cisterna de parede de 6/3 litros de descarga dupla
    Especificação
    • Wall Hung Preassembled structure for installation in front of masonry wall and finish in light wall, plasterboard wall and technical support rail for light wall
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única135980
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de produtosCistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)500
    • Profundidade (mm)126
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Material secundárioCast iron
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte