Publicar produtos
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL
    OLI

    OLI 120 Plus - Block - MECHANICAL

    Traduzido por Google,
    Instalação fácil e rápida. Manutenção fácil. Válvula de entrada de abertura retardada. Bloco EPS robusto que envolve completamente a cisterna e permite uma instalação mais rápida.
    Especificação
    • Wall Hung Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única151339
    • Familia de productoIn-Wall Flush Cisterns
    • Grupo de produtosCistern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-05-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)475
    • Profundidade (mm)144
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixa Acoplada
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte